Z2301/d1xH | Cylindre | Gamme hydraulique | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z2301/d1xH

Cylindre de verrouillage, hydraulique avec verrouillage mécanique,hydraulique avec verrouillage mécanique

Z2301/d1xH

max. 100°C

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw3 sw2 sw1 a3 a2 a1 l5 l4 l3 l2 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 F
32 32 12 12 8,4 32 15 15 90 45 G 1/8 24 M30x1,5 37 38 M8 15,7 60
32 32 12 12 8,4 32 15 15 110 65 G 1/8 24 M30x1,5 37 38 M8 15,7 60
41 41 14 14 11 36 23 18 115 60 G 1/4 30 M40x1,5 47 49 M8 19,7 100
41 41 14 14 11 36 23 18 145 90 G 1/4 30 M40x1,5 47 49 M8 19,7 100
46 50 18 15 12 41 23 20 125,5 70 G 1/4 36 M48x1,5 56 58 M10 24,6 130
46 50 18 15 12 41 23 20 160,5 105 G 1/4 36 M48x1,5 56 58 M10 24,6 130
60 60 24 20 13 48 23 25 155 90 G 1/4 45 M60x1,5 69 72 M12 31,6 200
60 60 24 20 13 48 23 25 200 135 G 1/4 45 M60x1,5 69 72 M12 31,6 200
75 75 32 24 14 56 23 32 184,5 105 G 3/8 56 M75x1,5 84 89 M16 41,5 280
75 75 32 24 14 56 23 32 235 155 G 3/8 56 M75x1,5 84 89 M16 41,5 280
d1 H Numéro de produit Données CAO
16 20 Z2301/16x20
16 40 Z2301/16x40
20 30 Z2301/20x30
20 60 Z2301/20x60
25 35 Z2301/25x35
25 70 Z2301/25x70
32 45 Z2301/32x45
32 90 Z2301/32x90
42 50 Z2301/42x50
42 100 Z2301/42x100