Z2310/d1 | Cylindre | Gamme hydraulique | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z2310/d1

Bride

Z2310/d1

1.1730
640 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

s1 b1 l1 d1 Numéro de produit Données CAO
20 70 100 M30x1,5 Z2310/30x1,5
20 70 100 M40x1,5 Z2310/40x1,5
25 100 130 M48x1,5 Z2310/48x1,5
36 100 130 M60x1,5 Z2310/60x1,5
36 130 160 M75x1,5 Z2310/75x1,5
56 160 180 M95x2 Z2310/95x2
56 160 180 M110x2 Z2310/110x2