Z2311/d1 | Cylindre | Gamme hydraulique | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z2311/d1

Jeu d'écrous

Z2311/d1

57+2 HRC
1.5919

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 l2 l1 d5 d4 d3 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
7 20 27 M48x1,5 M30x1,5 46 56 16 Z2311/16
8 22 30 M60x1,5 M40x1,5 58 68 20 Z2311/20
9 25 34 M70x1,5 M48x1,5 68 80 25 Z2311/25
10 29 39 M85x2 M60x1,5 82,5 98 32 Z2311/32
12 37 50 M106x2 M75x1,5 103 118 42 Z2311/42
13 44 60 M132x2 M95x2 129 144 50 Z2311/50
14 51 70 M156x3 M110x2 152 170 60 Z2311/60