Z2320/d1 | Cylindre | Gamme hydraulique | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z2320/d1

Adaptateur

Z2320/d1

58 HRC
1.6587

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 l3 l2 l1 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
22 22,5 14,5 31,5 25 M8 Z2320/8
26 22,5 14,5 31,5 31 M10 Z2320/10
28 25 18 38 33 M12 Z2320/12
32 28 20 41 37 M16 Z2320/16
41 38 28 58 47 M20 Z2320/20