Z2321/d1 | Cylindre | Gamme hydraulique | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z2321/d1

Adaptateur

Z2321/d1

1.2343

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

b1 l3 l2 l1 d3 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
19 10 14 19 26 M10 16 Z2321/16
23 12 16 23 32 M12 20 Z2321/20
27 12 16 26 39 M12 25 Z2321/25
34 16 20 33 48 M16 32 Z2321/32
42 20 26 40 61 M20 42 Z2321/42
49 20 26 43 72 M20 50 Z2321/50
58 24 30 48 85 M24 60 Z2321/60