Z23500/d1xd2xH1 | Cylindre | Gamme hydraulique | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z23500/d1xd2xH1

Vérin bloc, double-effet, connexion par vissage

Z23500/d1xd2xH1

max. 150°C
max.500 bar

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

F2 F1 sw1 h1 t5 t4 t3 t2 t1 a6 a5 a4 a3 a2 a1 b2 b1 l2 l1 d7 d6 d5 d4 d3
1,2 2 8 35 15 2 4,4 6,4 14 11 30 16,5 30 22 40 8 60 6 62 11 G 1/4 11 6,6 M6
1,2 2 8 35 15 2 4,4 6,4 14 11 30 16,5 30 22 40 8 60 6 79 11 G 1/4 11 6,6 M6
1,2 2 8 35 15 2 4,4 6,4 14 11 30 16,5 30 22 40 8 60 6 97 11 G 1/4 11 6,6 M6
2,9 4,9 13 45 17 2 6,4 8,6 14 11 50 18 33 30 50 10 65 7 71 14 G 1/4 14 8,5 M10
2,9 4,9 13 45 17 2 6,4 8,6 14 11 50 18 33 30 50 10 65 7 101 14 G 1/4 14 8,5 M10
2,9 4,9 13 45 17 2 6,4 8,6 14 11 50 18 33 30 50 10 65 7 151 14 G 1/4 14 8,5 M10
4,9 8 17 55 18 3 7,6 10,6 14 12,5 55 22 38 35 55 12 75 10 85 18 G 1/4 18 10,5 M12
4,9 8 17 55 18 3 7,6 10,6 14 12,5 55 22 38 35 55 12 75 10 110 18 G 1/4 18 10,5 M12
4,9 8 17 55 18 3 7,6 10,6 14 12,5 55 22 38 35 55 12 75 10 160 18 G 1/4 18 10,5 M12
7,7 12,6 22 63 27 3 10,6 10,6 14 12,5 63 24 40 40 63 12 85 10 89 18 G 1/4 18 10,5 M16
d1 d2 H1 Numéro de produit Données CAO
16 10 16 Z23500/16x10x16
16 10 32 Z23500/16x10x32
16 10 50 Z23500/16x10x50
25 16 20 Z23500/25x16x20
25 16 50 Z23500/25x16x50
25 16 100 Z23500/25x16x100
32 20 25 Z23500/32x20x25
32 20 50 Z23500/32x20x50
32 20 100 Z23500/32x20x100
40 25 25 Z23500/40x25x25

Les nouveaux vérins bloc à double effet HASCO Z23500/..., Z23501/... et Z23502/... permettent la plus grande flexibilité dans leur positionnement et leur fixation sur le moule à injection. Une large gamme de vérins adaptés assure un mouvement sûr des noyaux et des coulisseaux.

  • Double effet grâce à un actionnement des deux côtés
  • Déplacement sûr des extracteurs de noyau et des coulisseaux
  • Utilisable jusqu'à 150°C
  • Pressions de 60-500 bar possibles
  • Large gamme de dimensions
  • Pièces de rechange disponibles: kit d'étanchéité Z2352/... et joints toriques Z98/...
  • Limiteur de course mécanique
  • Haute sécurité de fonctionnement