Z2350/d1xd2xH1

Bloc support cylindre, double effet

Z2350/d1xd2xH1

max. 150°C
max. 500 bar

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

F1 F2 sw1 h1 t5 t4 t3 t2 t1 a5 a4 a3 a2 a1 b2 b1 l2 l1 d5 d4 d3
2 1,2 8 35 15 2 4,4 6,4 14 30 16,5 30 22 40 6 60 6 62 11 6,5 M6
2 1,2 8 35 15 2 4,4 6,4 14 30 16,5 30 22 40 6 60 6 79 11 6,5 M6
2 1,2 8 35 15 2 4,4 6,4 14 30 16,5 30 22 40 6 60 6 97 11 6,5 M6
4,9 2,9 13 45 17 2 6,4 8,6 14 50 18 33 30 50 8 65 7 71 14 8,5 M10
4,9 2,9 13 45 17 2 6,4 8,6 14 50 18 33 30 50 8 65 7 101 14 8,5 M10
4,9 2,9 13 45 17 2 6,4 8,6 14 50 18 33 30 50 8 65 7 151 14 8,5 M10
12,5 7,7 22 63 27 3 10,6 10,6 16 63 24 40 40 63 10 85 10 89 18 10,5 M16
12,5 7,7 22 63 27 3 10,6 10,6 16 63 24 40 40 63 10 85 10 114 18 10,5 M16
12,5 7,7 22 63 27 3 10,6 10,6 16 63 24 40 40 63 10 85 10 164 18 10,5 M16
d1 d2 H1 Numéro de produit Données CAO
16 10 16
Z2350/16x10x16
16 10 32
Z2350/16x10x32
16 10 50
Z2350/16x10x50
25 16 20
Z2350/25x16x20
25 16 50
Z2350/25x16x50
25 16 100
Z2350/25x16x100
40 25 25
Z2350/40x25x25
40 25 50
Z2350/40x25x50
40 25 100
Z2350/40x25x100