Z2351/d1xl1 | Cylindre | Gamme hydraulique | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z2351/d1xl1

Adaptateur, pour bloc support cylindre

Z2351/d1xl1

45 HRC
1.2344

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 k1 b1 l3 d3 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
9 7 5,5 13 18 M6 10 30 Z2351/10x30
14 10 6,5 18 27 M10 16 40 Z2351/16x40
17 10 8 22 32 M12 20 45
Z2351/20x45
22 12 9 25 38 M16 25 50 Z2351/25x50
27 12 16 38 46 M20 32 65
Z2351/32x65
32 14 17,5 52 56 M27 40 85
Z2351/40x85