Z2352/d1xd2 | Cylindre | Gamme hydraulique | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z2352/d1xd2

Pochette de joints

Z2352/d1xd2

max. 150°C
max. 500 bar

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

d1 d2 Numéro de produit
16 10 Z2352/16x10
25 16 Z2352/25x16
32 20 Z2352/32x20
40 25 Z2352/40x25
50 32 Z2352/50x32
63 40 Z2352/63x40