Z2360/d1 | Cylindre | Gamme hydraulique | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z2360/d1

Bride

Z2360/d1

1.1191
800 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

h1 t1 a1 l1 d3 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
12 6,8 32 45 11 6,6 M30x1,5 Z2360/30x1,5
12 9 41 60 15 9 M36x1,5 Z2360/36x1,5
12 9 45 65 15 9 M42x1,5 Z2360/42x1,5
14,5 11 57 80 18 11 M56x2 Z2360/56x2