Z170/Typ | Loquets | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z170/Typ

Loquet , DLC

Z170/Typ

1.2764

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

max.H min.H F Typ Numéro de produit Données CAO
190 10,5 24000 3 Z170/3

Z170 /... is the classic latch lock system which is preferably mounted on injection and diecasting moulds required a second mould parting level. The unit can be easily mounted due to its compact design.