Z172/d1 | Loquets | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z172/d1

Taquet d'entraînement

Z172/d1

max. 120°C
~ 1.0711

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 r1 k1 t1 b1 l3 l2 l1 d4 d3 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
4 1 2 12 11 22 16 51 M5 8,5 12 10 Z172/10
6 1,5 4 14 17 23 25 72 M8 13 18 16 Z172/16