Z1731/d1xl1 | Loquets | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1731/d1xl1

Tige de traction

Z1731/d1xl1

59 HRC
1.5920

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw2 sw1 l4 l3 l2 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
15 12 20 14 56 18,5 14 63 Z1731/14x63
15 12 25 14 73 18,5 14 80 Z1731/14x80
15 12 25 14 93 18,5 14 100 Z1731/14x100
15 12 25 14 118 18,5 14 125 Z1731/14x125
19 15 20 16 73 23,5 18 80 Z1731/18x80
19 15 30 16 93 23,5 18 100 Z1731/18x100
19 15 30 16 118 23,5 18 125 Z1731/18x125
19 15 30 16 133 23,5 18 140 Z1731/18x140