Z173/d1xmax.H | Loquets | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z173/d1xmax.H

Loquet , rond, décentré

Z173/d1xmax.H

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

min.H h1 l2 l1 d6 d5 d4 d3 d2 d1 max.H Numéro de produit Données CAO
6 14 60 78 32,2 14 44,8 34,8 M10 32 28 Z173/32x28
6 14 88 106 32,2 14 44,8 34,8 M10 32 56 Z173/32x56
8 16 70 90 38,2 18 51,8 40,8 M12 38 36 Z173/38x36
8 16 105 125 38,2 18 51,8 40,8 M12 38 71 Z173/38x71
Tous les produits de la catégorie - Loquets
Z170/Typ
Z170/1
Loquet, DLC
Z170/Typ
Z170/2

Loquet

, DLC
Z170/Typ
Z170/3
Loquet , DLC
Z171/Typ
Z171/1
Loquet , DLC
Z171/Typ
Z171/2
Loquet , DLC
Z171/Typ
Z171/3
Loquet , DLC
Z172/d1
Z172/...
Taquet d'entraînement
Z173/d1xmax.H
Z173/...
Loquet , rond, décentré
Z1731/d1xl1
Z1731/...
Tige de traction
Z1732/d1
Z1732/...
Douille filetée
Z174/b1xmax.H1xHv
Z174/...
Loquet , DLC
Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2
Z1780/...

Loquet rond

, Système par traction
Z17800/d1xl2
Z17800/...

Unité de verouillage

, Système ...
Z17810/d1xmax.l1xmax.H1
Z17810/...

Unité de contrôle

Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2
Z1782/...
Unité de loquet cylindrique, Système e...
Z17820/d1xmax.H2xl2
Z17820/...
Locking unit, pushing system
Z1790/d1xmax.H
Z1790/...

Rond Loquet