Z173/d1xmax.H-07 | Loquets | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z173/d1xmax.H-07

Dispositif d`ouverture de moule

Z173/d1xmax.H-07

300°
OTEVA 70 ~ 1.7103
300°

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

d1 max.H Numéro de produit
32 28 Z173/32x28-07
38 36 Z173/38x36-07
Tous les produits de la catégorie - Loquets
Z170/Typ
Z170/1
Loquet, DLC
Z170/Typ
Z170/2

Loquet

, DLC
Z170/Typ
Z170/3
Loquet , DLC
Z171/Typ
Z171/1
Loquet , DLC
Z171/Typ
Z171/2
Loquet , DLC
Z171/Typ
Z171/3
Loquet , DLC
Z172/d1
Z172/...
Taquet d'entraînement
Z173/d1xmax.H
Z173/...
Loquet , rond, décentré
Z1731/d1xl1
Z1731/...
Tige de traction
Z1732/d1
Z1732/...
Douille filetée
Z174/b1xmax.H1xHv
Z174/...
Loquet , DLC
Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2
Z1780/...

Loquet rond

, Système par traction
Z17800/d1xl2
Z17800/...

Unité de verouillage

, Système ...
Z17810/d1xmax.l1xmax.H1
Z17810/...

Unité de contrôle

Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2
Z1782/...
Unité de loquet cylindrique, Système e...
Z17820/d1xmax.H2xl2
Z17820/...
Locking unit, pushing system
Z1790/d1xmax.H
Z1790/...

Rond Loquet