Z17400/b1xmax.H1xHv | Loquets | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z17400/b1xmax.H1xHv

Loquet, DLC

Z17400/b1xmax.H1xHv

1.2762

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos10 min.H1 F h7 h6 h5 h4 h3 h1 t1 a3 a2 b6 b5 b4 b3 b2 l6 l5 l4 l3 l2 l1
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 140 140 20 9,75
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 140 140 40 9,75
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 180 180 20 9,75
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 10 47 22 15 30,05 20 10 180 180 70 9,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 200 200 34 16,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 200 200 66 16,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 250 250 34 16,75
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 12 77 30 20 45,05 34 15 250 250 109 16,75
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 14 97 38 25 60,05 45 15 250 250 45 22,25
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 14 97 38 25 60,05 45 15 250 250 95 22,25
b1 max.H1 Hv Numéro de produit Données CAO
50 85 0 Z17400/50x85x0
50 85 20 Z17400/50x85x20
50 125 0 Z17400/50x125x0
50 125 50 Z17400/50x125x50
80 112 0 Z17400/80x112x0
80 112 32 Z17400/80x112x32
80 162 0 Z17400/80x162x0
80 162 75 Z17400/80x162x75
100 140 0 Z17400/100x140x0
100 140 50 Z17400/100x140x50

Les loquets HASCO commandent de manière précise la cinématique de mouvements des différents plans de joint lors de l’ouverture du moule. Ces nouveaux loquets, désormais avec une fonction améliorée de verrouillage bilatéral, convainquent par leur puissance très élevée et leur grande fiabilité. Les différentes versions peuvent être actionnées lors de l’ouverture du moule ou alors par le mouvement de la batterie d’éjection selon l’application souhaitée. Elles offrent en outre la possibilité de manœuvrer avec ou sans temporisation au démarrage. Les nouveaux crans d’arrêt sont utilisés plus particulièrement lorsque la première ouverture doit se faire au plan de joint principal impérativement avant qu’une deuxième n’ait lieu.

  • Possibilités de montage et de combinaison flexibles
  • Verrouillage bilatéral
  • Fixation également possible par clavette
  • Durée de vie prolongée grâce au revêtement DLC
  • Montage à l‘extérieur de l’outil