Z17410/b1xmax.H1 | Loquets | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z17410/b1xmax.H1

Loquet, avec Clavette, DLC

Z17410/b1xmax.H1

1.2762

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos10 min.H1 F h7 h6 h5 h4 h3 h1 t1 a3 a2 b7 b6 b5 b4 b3 b2 l8 l6 l5 l4 l3 l2
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 29,5 10 47 22 15 141 30 20 10 140 171 131
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 16 3 38 20 29,5 10 47 22 15 181 30 20 10 180 211 171
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 44,5 12 77 30 20 201 45 34 15 200 246 186
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 22 4,5 56 34 44,5 12 77 30 20 251 45 34 15 250 296 236
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 59,5 14 97 38 25 251 60 45 15 250 311 236
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 27 6 72 45 59,5 14 97 38 25 301 60 45 15 300 361 286
b1 max.H1 Numéro de produit Données CAO
50 85 Z17410/50x85
50 125 Z17410/50x125
80 112 Z17410/80x112
80 162 Z17410/80x162
100 140 Z17410/100x140
100 190 Z17410/100x190

Les loquets HASCO commandent de manière précise la cinématique de mouvements des différents plans de joint lors de l’ouverture du moule. Ces nouveaux loquets, désormais avec une fonction améliorée de verrouillage bilatéral, convainquent par leur puissance très élevée et leur grande fiabilité. Les différentes versions peuvent être actionnées lors de l’ouverture du moule ou alors par le mouvement de la batterie d’éjection selon l’application souhaitée. Elles offrent en outre la possibilité de manœuvrer avec ou sans temporisation au démarrage. Les nouveaux crans d’arrêt sont utilisés plus particulièrement lorsque la première ouverture doit se faire au plan de joint principal impérativement avant qu’une deuxième n’ait lieu.

  • Possibilités de montage et de combinaison flexibles
  • Verrouillage bilatéral
  • Fixation également possible par clavette
  • Durée de vie prolongée grâce au revêtement DLC
  • Montage à l‘extérieur de l’outil