Z1741/b1xmax.H1 | Loquets | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1741/b1xmax.H1

Loquet, DLC

Z1741/b1xmax.H1

1.2762

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos10 Pos9 min.H1 F h6 h5 h4 h3 h1 a3 a2 a1 b7 b3 b2 l8 l6 l5 l4 l3 l2
Z31/4x12 Z26/6x20 4 16000 9,3 22,3 10 16 16 40 20 10 29,5 15 30,05 30 20 10 140 171 131
Z31/4x12 Z26/6x20 4 16000 9,3 22,3 10 16 16 40 20 10 29,5 15 30,05 30 20 10 180 211 171
Z31/6x16 Z26/6x20 5,5 27000 12,3 30,3 13 21 22 60 34 16 44,5 20 45,05 45 34 15 200 246 186
Z31/6x16 Z26/6x20 5,5 27000 12,3 30,3 13 21 22 60 34 16 44,5 20 45,05 45 34 15 250 296 236
Z31/8x18 Z26/8x24 7 48000 15,5 37,5 16 27 27 80 45 22 59,5 25 60,05 60 45 15 250 311 236
Z31/8x18 Z26/8x24 7 48000 15,5 37,5 16 27 27 80 45 22 59,5 25 60,05 60 45 15 300 361 286
b1 max.H1 Numéro de produit Données CAO
50 90 Z1741/50x90
50 130 Z1741/50x130
80 117 Z1741/80x117
80 167 Z1741/80x167
100 145 Z1741/100x145
100 195 Z1741/100x195

Les loquets HASCO commandent de manière précise la cinématique de mouvements des différents plans de joint lors de l’ouverture du moule. Ces nouveaux loquets, désormais avec une fonction améliorée de verrouillage bilatéral, convainquent par leur puissance très élevée et leur grande fiabilité. Les différentes versions peuvent être actionnées lors de l’ouverture du moule ou alors par le mouvement de la batterie d’éjection selon l’application souhaitée. Elles offrent en outre la possibilité de manœuvrer avec ou sans temporisation au démarrage. Les nouveaux crans d’arrêt sont utilisés plus particulièrement lorsque la première ouverture doit se faire au plan de joint principal impérativement avant qu’une deuxième n’ait lieu.

  • Possibilités de montage et de combinaison flexibles
  • Verrouillage bilatéral
  • Fixation également possible par clavette
  • Durée de vie prolongée grâce au revêtement DLC
  • Montage à l‘extérieur de l’outil