Z17420/b1xmax.H1 | Loquets | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z17420/b1xmax.H1

Arrêt, avec Clavette, DLC

Z17420/b1xmax.H1

1.2762

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos10 min.H1 F h7 h6 h5 h4 h3 t1 a3 a2 b6 b5 b4 b3 b2 l6 l4 l3 l1
Z31/6x14 4 16000 4 9,3 22,3 10 16 3 38 20 10 47 22 15 141 20 146 191 10,25
Z31/8x20 5,5 27000 5 12,3 30,3 13 21 4,5 56 34 12 77 30 20 201 34 196 246 17,25
Z31/10x25 7 48000 6 15,5 37,5 16 27 6 72 45 14 97 38 25 251 45 246 296 22,75
b1 max.H1 Numéro de produit Données CAO
50 96 Z17420/50x96
80 111 Z17420/80x111
100 133 Z17420/100x133

Les loquets HASCO commandent de manière précise la cinématique de mouvements des différents plans de joint lors de l’ouverture du moule. Ces nouveaux loquets, désormais avec une fonction améliorée de verrouillage bilatéral, convainquent par leur puissance très élevée et leur grande fiabilité. Les différentes versions peuvent être actionnées lors de l’ouverture du moule ou alors par le mouvement de la batterie d’éjection selon l’application souhaitée. Elles offrent en outre la possibilité de manœuvrer avec ou sans temporisation au démarrage. Les nouveaux crans d’arrêt sont utilisés plus particulièrement lorsque la première ouverture doit se faire au plan de joint principal impérativement avant qu’une deuxième n’ait lieu.

  • Possibilités de montage et de combinaison flexibles
  • Verrouillage bilatéral
  • Fixation également possible par clavette
  • Durée de vie prolongée grâce au revêtement DLC
  • Montage à l‘extérieur de l’outil