Z1742/b1xmax.H1 | Loquets | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1742/b1xmax.H1

Arrêt, DLC

Z1742/b1xmax.H1

1.2762

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Pos10 Pos9 min.H1 F h6 h5 h4 h3 a3 a2 a1 b3 b2 l6 l4 l3 l1
Z31/4x12 Z26/6x20 4 16000 9,3 22,3 10 16 40 20 10 15 30,05 20 146 191 10,25
Z31/6x16 Z26/6x20 5,5 27000 12,3 30,3 13 21 60 34 16 20 45,05 34 196 246 17,25
Z31/8x18 Z26/8x24 7 48000 15,5 37,5 16 27 80 45 22 25 60,05 45 246 296 22,75
b1 max.H1 Numéro de produit Données CAO
50 96 Z1742/50x96
80 111 Z1742/80x111
100 133 Z1742/100x133

Les loquets HASCO commandent de manière précise la cinématique de mouvements des différents plans de joint lors de l’ouverture du moule. Ces nouveaux loquets, désormais avec une fonction améliorée de verrouillage bilatéral, convainquent par leur puissance très élevée et leur grande fiabilité. Les différentes versions peuvent être actionnées lors de l’ouverture du moule ou alors par le mouvement de la batterie d’éjection selon l’application souhaitée. Elles offrent en outre la possibilité de manœuvrer avec ou sans temporisation au démarrage. Les nouveaux crans d’arrêt sont utilisés plus particulièrement lorsque la première ouverture doit se faire au plan de joint principal impérativement avant qu’une deuxième n’ait lieu.

  • Possibilités de montage et de combinaison flexibles
  • Verrouillage bilatéral
  • Fixation également possible par clavette
  • Durée de vie prolongée grâce au revêtement DLC
  • Montage à l‘extérieur de l’outil