Z174/b1xmax.H1xHv-02 | Loquets | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z174/b1xmax.H1xHv-02

Loquet

Z174/b1xmax.H1xHv-02

58 -3HRC, 38 +3HRC
1.2162
Acier rodé

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

b1 max.H1 Hv Numéro de produit
50 90 0,5 Z174/50x90x0-02
50 90 0,5
Z174/50x90x0-02
50 90 20,5 Z174/50x90x20-02
50 90 20,5
Z174/50x90x20-02
50 130 0,5 Z174/50x130x0-02
50 130 0,5
Z174/50x130x0-02
50 130 50,5 Z174/50x130x50-02
50 130 50,5
Z174/50x130x50-02
80 117 0,5 Z174/80x117x0-02
80 117 0,5
Z174/80x117x0-02