Z17820/d1xmax.H2xl2 | Loquets | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z17820/d1xmax.H2xl2

Locking unit, pushing system

Z17820/d1xmax.H2xl2

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

r1 k2 s4 l4 d7 d6 d4 d3 d1 max.H2 l2 Numéro de produit Données CAO
1 6 4 33 32 22 42 36 28 30 96 Z17820/28x30x96
1 6 4 43 32 22 42 36 28 40 96 Z17820/28x40x96
1 6 4 53 32 22 42 36 28 50 96 Z17820/28x50x96
1 6 4 63 32 22 42 36 28 60 96 Z17820/28x60x96
1,5 8 5 33 42 29 54 46 36 30 116 Z17820/36x30x116
1,5 8 5 43 42 29 54 46 36 40 116 Z17820/36x40x116
1,5 8 5 53 42 29 54 46 36 50 116 Z17820/36x50x116
1,5 8 5 63 42 29 54 46 36 60 116 Z17820/36x60x116
2 10 6 43 56 40 74 63 48 40 136 Z17820/48x40x136
2 10 6 53 56 40 74 63 48 50 136 Z17820/48x50x136

Les unités de loquet cylindrique HASCO Z1780/... et Z1782/... ont été développé spécialement pour une utilisation dans les moules à injection dans les cas où un second plan de joint est nécessaire.

  • Montage et installation aisée et adaptable
  • Répartition des efforts optimale grâce au verrouillage centrale
  • Compensation de la dilatation thermique
  • Adapté aux vitesses rapides
  • Utilisation possible par traction ou par poussée
  • Usure réduite grâce au système de déblocage libre
  • Protection anti-collision intégrée
  • Montage interne dans le moule
  • Grande sécurité en production, transport et stockage
  • Forme compacte