Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2 | Loquets | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2

Unité de loquet cylindrique, Système en poussée

Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

min.H1 r1 k2 s4 s3 l5 l4 l3 min.l1 d7 d6 d4 d3 d2
5 1 6 4 4,5 9 12 28 48 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 48 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 64 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 64 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 64 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 64 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 80 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 80 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 80 32 22 42 36 32
5 1 6 4 4,5 9 12 28 80 32 22 42 36 32
d1 max.l1 max.H1 max.H2 l2 Numéro de produit Données CAO
28 64 16 30 96 Z1782/28x64x16x30x96
28 64 16 40 96 Z1782/28x64x16x40x96
28 80 32 30 96 Z1782/28x80x32x30x96
28 80 32 40 96 Z1782/28x80x32x40x96
28 80 32 50 96 Z1782/28x80x32x50x96
28 80 32 60 96 Z1782/28x80x32x60x96
28 96 48 30 96 Z1782/28x96x48x30x96
28 96 48 40 96 Z1782/28x96x48x40x96
28 96 48 50 96 Z1782/28x96x48x50x96
28 96 48 60 96 Z1782/28x96x48x60x96
Les unités de loquet cylindrique HASCO Z1780/... et Z1782/... ont été développé spécialement pour une utilisation dans les moules à injection dans les cas où un second plan de joint est nécessaire.
  • Montage et installation aisée et adaptable
  • Répartition des efforts optimale grâce au verrouillage centrale
  • Compensation de la dilatation thermique
  • Adapté aux vitesses rapides
  • Utilisation possible par traction ou par poussée
  • Usure réduite grâce au système de déblocage libre
  • Protection anti-collision intégrée
  • Montage interne dans le moule
  • Grande sécurité en production, transport et stockage
  • Forme compacte