Z1790/d1xmax.H | Loquets | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1790/d1xmax.H

Rond Loquet

Z1790/d1xmax.H

max. 180 °C

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

F min.H sw1 k1 t1 a4 a3 a2 max.a1 min.a1 b1 h1 l2 l1 d7 d6 d5 d4 d3 d2
2500 5 12 5 6,8 23 40 10 35 22 12,6 13 40 86 16 10,5 6,8 54 M22x1,25 28
2500 5 12 5 6,8 23 40 10 35 22 12,6 13 40 111 16 10,5 6,8 54 M22x1,25 28
5000 6 12 6 6,8 32 46 12 47,5 27 12,6 15 51 111 19 10,5 6,8 60 M26x1,5 33
5000 6 12 6 6,8 32 46 12 47,5 27 12,6 15 51 146 19 10,5 6,8 60 M26x1,5 33
7500 12 14 10 8,5 43 60 16 60 35 17 20 68 152 26 13,7 8,4 78 M34x1,5 42
7500 12 14 10 8,5 43 60 16 60 35 17 20 68 198 26 13,7 8,4 78 M34x1,5 42
10000 15 19 13 10,5 58 78 20 86 46 23 27 92 208 35 16,5 10,4 99 M44x1,75 54
10000 15 19 13 10,5 58 78 20 86 46 23 27 92 258 35 16,5 10,4 99 M44x1,75 54
d1 max.H Numéro de produit Données CAO
28 30 Z1790/28x30
28 55 Z1790/28x55
34 41 Z1790/34x41
34 76 Z1790/34x76
45 58 Z1790/45x58
45 104 Z1790/45x104
60 80 Z1790/60x80
60 130 Z1790/60x130

Le dispositif d’ouverture de moule HASCO Z 1790 /... a été développé spécialement pour les outils de moulage par  injection et sous pression pour les cas où un second plan de joint de moule est nécessaire.

Caractéristiques particulières

  • Flux de force optimal grâce au système de verrouillage central par forme
  • Course réglable en continu
  • Verrou de la plaque tirée
  • Système de verrouillage éprouvé avec double butée de course
  • Montage à l’intérieur de l’outil
  • Sécurité accrue lors de la production, du transport et du stockage
  • Montage rapide et facile
  • Possibilités de montage flexibles de la tige de traction
  • Pièces normalisées précises, disponibles en 4 tailles avec 2 longueur

Tous les produits de la catégorie - Loquets
Z170/Typ
Z170/1
Loquet, DLC
Z170/Typ
Z170/2

Loquet

, DLC
Z170/Typ
Z170/3
Loquet , DLC
Z171/Typ
Z171/1
Loquet , DLC
Z171/Typ
Z171/2
Loquet , DLC
Z171/Typ
Z171/3
Loquet , DLC
Z172/d1
Z172/...
Taquet d'entraînement
Z173/d1xmax.H
Z173/...
Loquet , rond, décentré
Z1731/d1xl1
Z1731/...
Tige de traction
Z1732/d1
Z1732/...
Douille filetée
Z174/b1xmax.H1xHv
Z174/...
Loquet , DLC
Z1780/d1xmax.l1xmax.H1xl2
Z1780/...

Loquet rond

, Système par traction
Z17800/d1xl2
Z17800/...

Unité de verouillage

, Système ...
Z17810/d1xmax.l1xmax.H1
Z17810/...

Unité de contrôle

Z1782/d1xmax.l1xmax.H1xmax.H2xl2
Z1782/...
Unité de loquet cylindrique, Système e...
Z17820/d1xmax.H2xl2
Z17820/...
Locking unit, pushing system
Z1790/d1xmax.H
Z1790/...

Rond Loquet