Z1791/d1xl1 | Loquets | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1791/d1xl1

Tige de traction

Z1791/d1xl1

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 l2 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
13 21 12,4 16 140 Z1791/16x140
13 21 12,4 16 250 Z1791/16x250
15 24 14,5 19 160 Z1791/19x160
15 24 14,5 19 280 Z1791/19x280
22 31 19,5 26 200 Z1791/26x200
22 31 19,5 26 310 Z1791/26x310
29 40 24 35 270 Z1791/35x270
29 40 24 35 370 Z1791/35x370

Le dispositif d’ouverture de moule HASCO Z1790/... a été développé spécialement pour les outils de moulage par injection et sous pression pour les cas où un second plan de joint de moule est nécessaire.

Caractéristiques particulières

  • Flux de force optimal grâce au système de verrouillage central par forme
  • Course réglable en continu
  • Verrou de la plaque tirée
  • Système de verrouillage éprouvé avec double butée de course
  • Montage à l’intérieur de l’outil
  • Sécurité accrue lors de la production, du transport et du stockage
  • Montage rapide et facile
  • Possibilités de montage flexibles de la tige de traction
  • Pièces normalisées précises, disponibles en 4 tailles avec 2 longueur