Z1892/d1xh1 | Blocages de coulisseaux | Systèmes de coulisseaux | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1892/d1xh1

Retenue de coulisseau, rond, avec roulette

Z1892/d1xh1

max. 218 °C

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

max.F a1 d2 d1 h1 Numéro de produit Données CAO
4,5 3,95 M3 16 4,06 Z1892/16x4,06
13,5 3,8 M4 19 12,7 Z1892/19x12,7
36 3,8 M4 22 19,05 Z1892/22x19,05