Z1892/d1xh1xmax.F | Blocages de coulisseaux | Systèmes de coulisseaux | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1892/d1xh1xmax.F

Retenue de coulisseau , rond, avec roulette

Z1892/d1xh1xmax.F

max.218°C

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

style Pos3 n3 a1 d2 d1 h1 max.F Numéro de produit Données CAO
green Z1892/16x4,06x1-03 1 3,95 M3 16 4,06 1 Z1892/16x4,06x1
blue Z1892/16x4,06x2-03 1 3,95 M3 16 4,06 2 Z1892/16x4,06x2
red Z1892/16x4,06x4,5-03 1 3,95 M3 16 4,06 4,5 Z1892/16x4,06x4,5
green Z1892/19x12,7x9-03 1 3,8 M4 19 12,7 9 Z1892/19x12,7x9
blue Z1892/19x12,7x13,5-03 1 3,8 M4 19 12,7 13,5 Z1892/19x12,7x13,5
red Z1892/22x19,05x22-03 1 3,8 M4 22 19,05 22 Z1892/22x19,05x22
yellow Z1892/22x19,05x36-03 1 3,8 M4 22 19,05 36 Z1892/22x19,05x36
blue Z1892/28x21,75x18-03 1 5,2 M6 28 21,75 18 Z1892/28x21,75x18
red Z1892/28x21,75x28-03 1 5,2 M6 28 21,75 28 Z1892/28x21,75x28
yellow Z1892/28x21,75x34-03 1 5,2 M6 28 21,75 34 Z1892/28x21,75x34