Z1893/d1xh1 | Blocages de coulisseaux | Systèmes de coulisseaux | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1893/d1xh1

Logement, pour retenue de coulisseau

Z1893/d1xh1

max. 218 °C

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

a1 d2 d1 h1 Numéro de produit Données CAO
4,85 M3 16 6,35 Z1893/16x6,35
6,35 M3 19 6,35 Z1893/19x6,35
7,6 M3 22 6,35 Z1893/22x6,35
10,5 M3 28 6,35
Z1893/28x6,35