Z1895/d1 | Blocages de coulisseaux | Systèmes de coulisseaux | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1895/d1

Retenue de coulisseau, DLC, rond

Z1895/d1

max. 180 °C
1.2767
DLC

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

F2 F1 sw1 r1 h2 h1 a2 a1 l1 d4 d3 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
34 28 1,3 0,35 1 10 4,3 1,4 6,6 M3 7 M2 13 Z1895/13
42 38 2 0,5 1,8 14 6 2 9,6 M4 10 M3 18 Z1895/18
92 38 2,5 0,75 2,8 21 9 3 14,4 M5 15 M4 27 Z1895/27

La nouvelle retenue de coulisseau HASCO Z 1895 /... et le cran de retenue de coulisseau Z 1896 /... se distinguent par une connexion mécanique et par adhérence. Les positions du coulisseau sont garanties et arrêtées mécaniquement de manière fiable.

Caractéristiques particulières

  • Revêtement DLC
  • Finition sans lubrifiant
  • Protection optimale contre la corrosion
  • Température d’exploitation jusqu’à 180°C
  • Forme compacte
  • Force de maintien de 3,4 à 9,2 kg
  • Version avec crans pour les plus petits espaces
  • Un échange de la retenue de coulisseau est possible sur la machine