Z1897/d1 | Blocages de coulisseaux | Systèmes de coulisseaux | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1897/d1

Smartlock

Z1897/d1

max. 121°C

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

h2 h1 b1 l1 d1 Numéro de produit Données CAO
15 35,09 28,8 30,4 14,2 Z1897/14,2

Le nouveau HASCO SmartLock Z 1897/... a été spécialement développé pour être utilisé dans des moules à injection. Il allie pour la première fois les avantages que présentent une retenue de coulisseau aux atouts d'un commutateur de fin course.

Son verrou solidaire et son contrôle de position électrique permettent l'emploi du coulisseau en toute sécurité.

Caractéristiques particulières

  • Positionnement exact de fin de course
  • Surveillance de la fin de course en continu
  • Protection du moule contre les dommages résultant d'un mouvement de fermeture anticipé
  • Température d'exploitation jusqu'à max. 121 °C possible
  • Montage pratique pour l'utilisateur
  • Directement prêt à l'emploi grâce au câble prémonté
  • Matériel de fixation inclus
  • Plastique renforcé à la fibre de verre avec corps en acier
  • Force de maintien 7,7
  • 12,1 kg