Z1802/h1xb1xl1/Mat | Coulisseaux | Systèmes de coulisseaux | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1802/h1xb1xl1/Mat

Insert

Z1802/h1xb1xl1/Mat

55 HRC / 45 HRC
1.2767 / Toolox 44

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

t3 t2 t1 a2 a1 l3 l2 d3 d2 d1 h1 b1 l1 Mat Numéro de produit Données CAO
8,5 5,5 3,2 10 15 15 5 4 8 4,5 12 25 30 1.2767 Z1802/12x25x30/1.2767
8,5 5,5 3,2 10 20 15 5 4 8 4,5 12 40 30 1.2767 Z1802/12x40x30/1.2767
8,5 5,5 3,2 10 30 15 5 4 8 4,5 12 63 30 1.2767 Z1802/12x63x30/1.2767
10 6 4,6 10 15 15 5,5 4 8 4,5 16 25 30 1.2767 Z1802/16x25x30/1.2767
10 6 4,6 10 20 15 5,5 4 8 4,5 16 40 30 1.2767 Z1802/16x40x30/1.2767
10 6 4,6 10 30 15 5,5 4 8 4,5 16 63 30 1.2767 Z1802/16x63x30/1.2767
13,5 9 4,6 13 20 18 8 4 8 4,5 20 40 40 1.2767 Z1802/20x40x40/1.2767
13,5 9 4,6 13 30 18 8 4 8 4,5 20 63 40 1.2767 Z1802/20x63x40/1.2767
13,5 9 4,6 13 40 18 8 4 8 4,5 20 80 40 1.2767 Z1802/20x80x40/1.2767
16 10 5,7 16 20 22 10 4 10 5,5 25 40 40 1.2767 Z1802/25x40x40/1.2767