Z18140/Typ/b1xh1xl1/Mat
Tiroir pour forme moulante
Z18140/Typ/b1xh1xl1/Mat
52 HRC
Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
Sélection de la variante du produit
r1 |
h2 |
t1 |
b4 |
b2 |
l4 |
l3 |
Typ |
b1 |
h1 |
l1 |
Mat |
Numéro de produit |
Données CAO |
1,5 |
5 |
10,75 |
10,2 |
14 |
22,45 |
25 |
1 |
10 |
16 |
63 |
1.2343 |
Z18140/1/10x16x63/1.2343
|
|
1,5 |
5,5 |
12,25 |
11,2 |
15 |
22,8 |
25 |
1 |
11 |
18 |
67 |
1.2343 |
Z18140/1/11x18x67/1.2343
|
|
1,5 |
7 |
15,75 |
13,2 |
16 |
30,21 |
34,5 |
1 |
12 |
23 |
90 |
1.2343 |
Z18140/1/12x23x90/1.2343
|
|
1,5 |
6 |
13,75 |
11,2 |
20 |
28,75 |
34 |
1 |
15 |
20 |
100 |
1.2343 |
Z18140/1/15x20x100/1.2343
|
|
1,5 |
7,5 |
17,25 |
14,2 |
24 |
34,16 |
40 |
1 |
18 |
25 |
112 |
1.2343 |
Z18140/1/18x25x112/1.2343
|
|
2,5 |
9 |
20,75 |
16,7 |
30 |
40,88 |
50 |
1 |
22 |
30 |
140 |
1.2343 |
Z18140/1/22x30x140/1.2343
|
|
2,5 |
12 |
27,75 |
22,2 |
42 |
53,01 |
58 |
1 |
31 |
40 |
160 |
1.2343 |
Z18140/1/31x40x160/1.2343
|
|
1,5 |
5 |
10,75 |
10,2 |
14 |
22,45 |
25 |
2 |
10 |
16 |
63 |
1.2343 |
Z18140/2/10x16x63/1.2343
|
|
1,5 |
5,5 |
12,25 |
11,2 |
15 |
22,8 |
25 |
2 |
11 |
18 |
67 |
1.2343 |
Z18140/2/11x18x67/1.2343
|
|
1,5 |
7 |
15,75 |
13,2 |
16 |
30,21 |
34,5 |
2 |
12 |
23 |
90 |
1.2343 |
Z18140/2/12x23x90/1.2343
|
|
La nouvelle gamme étoffée de systèmes de coulisseaux HASCO établit de nouvelles références en terme de flexibilité pour le démoulage de contre-dépouilles ou pour des clips sur les articles dans les moules à injection.
Tous les produits de la catégorie - Coulisseaux
Z1800/...
Coulisseau, pièce brute
Z1811/...
Logement de coulisseau incliné
Z1812/...
Coulisse, usinable dans la masse
Z18130/...
Insert, pour coulisse
Z1814/...
Rondelle de réglage
Z18140/...
Tiroir pour forme moulante
Z18141/...
Coulisseau, for contur insert
Z18143/...
Support de tiroir, square
Z18144/...
Support de tiroir, round
Z18146/...
Verrou du coulisseau simple, square
Z18147/...
Verrou du coulisseau simple, rectangular
Z18148/...
Verrou du coulisseau simple, round
Z18152/...
Rondelle de réglage, square
Z18153/...
Rondelle de réglage, rectangular
Z18154/...
Rondelle de réglage, round
Z18160/...
Unité de coulisseau, square
Z18161/...
Unité de coulisseau
Z18162/...
Unité de coulisseau
Z18163/...
Contour slide unit
Z18164/...
Unité de coulisseau
Z18165/...
Unité de coulisseau, round
Z18170/...
Coulisse, square
Z18175/...
Coulisse, round
Z18185/...
Coulisse, for core insert
Z18186/...
Insert, rectangulaire