Z18141/Typ/b1xh1xl1/Mat
Coulisseau, for contur insert
Z18141/Typ/b1xh1xl1/Mat
52 HRC
Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
Sélection de la variante du produit
r1 |
h2 |
t5 |
t3 |
t1 |
a3 |
a1 |
b5 |
b4 |
b3 |
b2 |
l5 |
l4 |
l3 |
l2 |
d4 |
d3 |
d2 |
d1 |
1,5 |
5 |
7 |
0,1 |
10,75 |
10 |
3,5 |
1 |
10,2 |
10 |
14 |
22,45 |
14 |
25 |
48 |
2 |
4 |
3,5 |
M3 |
1,5 |
5,5 |
9 |
0,1 |
12,25 |
10 |
3 |
1 |
11,2 |
11 |
15 |
22,8 |
14 |
25 |
39 |
2 |
4 |
3,5 |
M3 |
1,5 |
7 |
9 |
0,1 |
15,75 |
13 |
5 |
1 |
13,2 |
13 |
16 |
30,21 |
18 |
34,5 |
48 |
2,5 |
4 |
3,5 |
M4 |
1,5 |
6 |
9 |
0,1 |
13,75 |
14 |
5 |
1 |
11,2 |
11 |
20 |
28,75 |
20 |
34 |
75 |
2,5 |
4 |
3,5 |
M4 |
1,5 |
7,5 |
11 |
0,1 |
17,25 |
19 |
9 |
1 |
14,2 |
14 |
24 |
34,16 |
25 |
40 |
85 |
3,5 |
4 |
3,5 |
M5 |
2,5 |
9 |
11 |
0,2 |
20,75 |
17 |
7 |
2 |
16,7 |
16,5 |
30 |
40,88 |
25 |
50 |
101 |
4 |
4 |
3,5 |
M5 |
2,5 |
12 |
11 |
0,2 |
27,75 |
17 |
7 |
2 |
22,2 |
22 |
42 |
53,01 |
25 |
58 |
114 |
4 |
4 |
3,5 |
M5 |
1,5 |
5 |
7 |
0,1 |
10,75 |
10 |
3,5 |
1 |
10,2 |
10 |
14 |
22,45 |
14 |
25 |
48 |
2 |
4 |
3,5 |
M3 |
1,5 |
5,5 |
9 |
0,1 |
12,25 |
10 |
3 |
1 |
11,2 |
11 |
15 |
22,8 |
14 |
25 |
39 |
2 |
4 |
3,5 |
M3 |
1,5 |
7 |
9 |
0,1 |
15,75 |
13 |
5 |
1 |
13,2 |
13 |
16 |
30,21 |
18 |
34,5 |
48 |
2,5 |
4 |
3,5 |
M4 |
Typ |
b1 |
h1 |
l1 |
Mat |
Numéro de produit |
Données CAO |
1 |
10 |
16 |
50 |
1.2343 |
Z18141/1/10x16x50/1.2343
|
|
1 |
11 |
18 |
53 |
1.2343 |
Z18141/1/11x18x53/1.2343
|
|
1 |
12 |
23 |
67 |
1.2343 |
Z18141/1/12x23x67/1.2343
|
|
1 |
15 |
20 |
80 |
1.2343 |
Z18141/1/15x20x80/1.2343
|
|
1 |
18 |
25 |
90 |
1.2343 |
Z18141/1/18x25x90/1.2343
|
|
1 |
22 |
30 |
100 |
1.2343 |
Z18141/1/22x30x100/1.2343
|
|
1 |
31 |
40 |
112 |
1.2343 |
Z18141/1/31x40x112/1.2343
|
|
2 |
10 |
16 |
50 |
1.2343 |
Z18141/2/10x16x50/1.2343
|
|
2 |
11 |
18 |
53 |
1.2343 |
Z18141/2/11x18x53/1.2343
|
|
2 |
12 |
23 |
67 |
1.2343 |
Z18141/2/12x23x67/1.2343
|
|
La nouvelle gamme étoffée de systèmes de coulisseaux HASCO établit de nouvelles références en terme de flexibilité pour le démoulage de contre-dépouilles ou pour des clips sur les articles dans les moules à injection.
Tous les produits de la catégorie - Coulisseaux
Z1800/...
Coulisseau, pièce brute
Z1811/...
Logement de coulisseau incliné
Z1812/...
Coulisse, usinable dans la masse
Z18130/...
Insert, pour coulisse
Z1814/...
Rondelle de réglage
Z18140/...
Tiroir pour forme moulante
Z18141/...
Coulisseau, for contur insert
Z18143/...
Support de tiroir, square
Z18144/...
Support de tiroir, round
Z18146/...
Verrou du coulisseau simple, square
Z18147/...
Verrou du coulisseau simple, rectangular
Z18148/...
Verrou du coulisseau simple, round
Z18152/...
Rondelle de réglage, square
Z18153/...
Rondelle de réglage, rectangular
Z18154/...
Rondelle de réglage, round
Z18160/...
Unité de coulisseau, square
Z18161/...
Unité de coulisseau
Z18162/...
Unité de coulisseau
Z18163/...
Contour slide unit
Z18164/...
Unité de coulisseau
Z18165/...
Unité de coulisseau, round
Z18170/...
Coulisse, square
Z18175/...
Coulisse, round
Z18185/...
Coulisse, for core insert
Z18186/...
Insert, rectangulaire