Z18143/b1xh1xb2xl2
Support de tiroir, square
Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
Sélection de la variante du produit
n3 |
Pos3 |
n2 |
Pos2 |
r1 |
h4 |
h2 |
a4 |
a2 |
a1 |
l5 |
d2 |
b1 |
h1 |
b2 |
l2 |
Numéro de produit |
Données CAO |
1 |
Z374/4x5 |
4 |
Z31/3x25 |
4 |
6 |
22 |
8 |
22 |
22 |
7,4 |
M3 |
10 |
16 |
32 |
32 |
Z18143/10x16x32x32
|
|
1 |
Z374/4x5 |
4 |
Z31/3x25 |
5 |
6 |
24 |
8 |
24 |
24 |
9,4 |
M3 |
11 |
18 |
34 |
34 |
Z18143/11x18x34x34
|
|
1 |
Z374/5x6 |
4 |
Z31/6x30 |
8 |
7 |
30 |
12 |
30 |
30 |
12,4 |
M6 |
12 |
23 |
46 |
46 |
Z18143/12x23x46x46
|
|
1 |
Z374/6x7 |
4 |
Z31/6x30 |
9 |
8 |
28 |
14 |
36 |
36 |
14,4 |
M6 |
15 |
20 |
52 |
52 |
Z18143/15x20x52x52
|
|
1 |
Z374/6x7 |
4 |
Z31/6x35 |
10 |
9 |
34 |
16 |
38 |
38 |
8,4 |
M6 |
18 |
25 |
56 |
56 |
Z18143/18x25x56x56
|
|
1 |
Z374/8x9 |
4 |
Z31/8x45 |
10 |
12 |
42 |
20 |
44 |
44 |
17,6 |
M8 |
22 |
30 |
68 |
68 |
Z18143/22x30x68x68
|
|
1 |
Z374/8x9 |
4 |
Z31/8x55 |
10 |
12 |
52 |
22 |
56 |
56 |
18,6 |
M8 |
31 |
40 |
76 |
76 |
Z18143/31x40x76x76
|
|
La nouvelle gamme étoffée de systèmes de coulisseaux HASCO établit de nouvelles références en terme de flexibilité pour le démoulage de contre-dépouilles ou pour des clips sur les articles dans les moules à injection.
Tous les produits de la catégorie - Coulisseaux
Z1800/...
Coulisseau, pièce brute
Z1811/...
Logement de coulisseau incliné
Z1812/...
Coulisse, usinable dans la masse
Z18130/...
Insert, pour coulisse
Z1814/...
Rondelle de réglage
Z18140/...
Tiroir pour forme moulante
Z18141/...
Coulisseau, for contur insert
Z18143/...
Support de tiroir, square
Z18144/...
Support de tiroir, round
Z18146/...
Verrou du coulisseau simple, square
Z18147/...
Verrou du coulisseau simple, rectangular
Z18148/...
Verrou du coulisseau simple, round
Z18152/...
Rondelle de réglage, square
Z18153/...
Rondelle de réglage, rectangular
Z18154/...
Rondelle de réglage, round
Z18160/...
Unité de coulisseau, square
Z18161/...
Unité de coulisseau
Z18162/...
Unité de coulisseau
Z18163/...
Contour slide unit
Z18164/...
Unité de coulisseau
Z18165/...
Unité de coulisseau, round
Z18170/...
Coulisse, square
Z18175/...
Coulisse, round
Z18185/...
Coulisse, for core insert
Z18186/...
Insert, rectangulaire