Z18144/b1xh1xd1
Support de tiroir, round
Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
Sélection de la variante du produit
n4 |
Pos4 |
n3 |
Pos3 |
n2 |
Pos2 |
h4 |
h2 |
a8 |
a5 |
a4 |
l7 |
l5 |
d3 |
d2 |
b1 |
h1 |
d1 |
Numéro de produit |
Données CAO |
1 |
Z374/4x5 |
1 |
Z25/4x14 |
2 |
Z31/3x30 |
10 |
26 |
22 |
12 |
10 |
6 |
7,4 |
4 |
M3 |
10 |
16 |
32 |
Z18144/10x16x32
|
|
1 |
Z374/4x5 |
1 |
Z25/4x14 |
2 |
Z31/3x30 |
10 |
28 |
24 |
12 |
12 |
6 |
5,4 |
4 |
M3 |
11 |
18 |
34 |
Z18144/11x18x34
|
|
1 |
Z374/5x6 |
1 |
Z25/4x14 |
2 |
Z31/6x35 |
11 |
34 |
28 |
16 |
14 |
6 |
7,4 |
4 |
M6 |
12 |
23 |
46 |
Z18144/12x23x46
|
|
1 |
Z374/6x7 |
1 |
Z25/5x18 |
2 |
Z31/6x35 |
12 |
32 |
32 |
18 |
16 |
7,6 |
9,4 |
5 |
M6 |
15 |
20 |
52 |
Z18144/15x20x52
|
|
1 |
Z374/6x7 |
1 |
Z25/5x18 |
2 |
Z31/6x40 |
11 |
36 |
36 |
20 |
18 |
7,6 |
10,4 |
5 |
M6 |
18 |
25 |
56 |
Z18144/18x25x56
|
|
1 |
Z374/8x9 |
1 |
Z25/6x24 |
2 |
Z31/8x45 |
14 |
44 |
44 |
26 |
20 |
11,4 |
9,6 |
6 |
M8 |
22 |
30 |
68 |
Z18144/22x30x68
|
|
1 |
Z374/8x9 |
1 |
Z25/6x24 |
2 |
Z31/8x55 |
14 |
54 |
56 |
32 |
26 |
11,4 |
9,6 |
6 |
M8 |
31 |
40 |
76 |
Z18144/31x40x76
|
|
La nouvelle gamme étoffée de systèmes de coulisseaux HASCO établit de nouvelles références en terme de flexibilité pour le démoulage de contre-dépouilles ou pour des clips sur les articles dans les moules à injection.
Tous les produits de la catégorie - Coulisseaux
Z1800/...
Coulisseau, pièce brute
Z1811/...
Logement de coulisseau incliné
Z1812/...
Coulisse, usinable dans la masse
Z18130/...
Insert, pour coulisse
Z1814/...
Rondelle de réglage
Z18140/...
Tiroir pour forme moulante
Z18141/...
Coulisseau, for contur insert
Z18143/...
Support de tiroir, square
Z18144/...
Support de tiroir, round
Z18146/...
Verrou du coulisseau simple, square
Z18147/...
Verrou du coulisseau simple, rectangular
Z18148/...
Verrou du coulisseau simple, round
Z18152/...
Rondelle de réglage, square
Z18153/...
Rondelle de réglage, rectangular
Z18154/...
Rondelle de réglage, round
Z18160/...
Unité de coulisseau, square
Z18161/...
Unité de coulisseau
Z18162/...
Unité de coulisseau
Z18163/...
Contour slide unit
Z18164/...
Unité de coulisseau
Z18165/...
Unité de coulisseau, round
Z18170/...
Coulisse, square
Z18175/...
Coulisse, round
Z18185/...
Coulisse, for core insert
Z18186/...
Insert, rectangulaire