Z18147/b1xh1xb2xl2 | Coulisseaux | Systèmes de coulisseaux | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z18147/b1xh1xb2xl2

Verrou du coulisseau simple, rectangular

Z18147/b1xh1xb2xl2

53 HRC

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

n2 Pos2 r2 h3 a3 l6 d2 b1 h1 b2 l2 Numéro de produit Données CAO
1 Z31/3x12 3 8 8 7,4 M3 10 16 12 28 Z18147/10x16x12x28
1 Z31/3x16 3 10 9 9,4 M3 11 18 14 30 Z18147/11x18x14x30
1 Z31/6x18 3 12 12 12,4 M6 12 23 14 40 Z18147/12x23x14x40
1 Z31/6x18 4 12 11 12,4 M6 15 20 18 38 Z18147/15x20x18x38
1 Z31/6x22 5 16 13 12,4 M6 18 25 20 42 Z18147/18x25x20x42
1 Z31/8x25 6 16 16 17,6 M8 22 30 24 52 Z18147/22x30x24x52
1 Z31/8x30 8 20 21 18,6 M8 31 40 34 66 Z18147/31x40x34x66
La nouvelle gamme étoffée de systèmes de coulisseaux HASCO établit de nouvelles références en terme de flexibilité pour le démoulage de contre-dépouilles ou pour des clips sur les articles dans les moules à injection.Des formes carrées, rondes ou rectangulaires pour les boîtiers de coulisseau ou les verrous de coulisseau simples offrent des possibilités de montage flexibles.La combinaison de deux variantes de coulisseaux permet 12 modules différents de dimensions et matériaux multiples, au choix avec ou sans revêtement DLC.Le revêtement DLC des coulisseaux garantit des propriétés de glissement optimales ainsi qu'une longue durée de vie.
  • Système de coulisses complet
  • Pièces de dimensions adaptées pour plus de 250 combinaisons innovantes de coulisseaux
  • Variabilité de montage extrêmement flexible
  • Absorption de force élevée grâce au système de verrou optimisé
  • Variantes de coulisseaux avec revêtement DLC
  • Longues courses de coulisseau
  • Montage simple à partir du plan de joint
  • 3 géométries de montage standardisées
  • Coulisseau pour inserts permettant une forme individuelle de noyau
  • Compatibilité garantie de tous les composants entre eux