Z18148/b1xh1xd1 | Coulisseaux | Systèmes de coulisseaux | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z18148/b1xh1xd1

Verrou du coulisseau simple, round

Z18148/b1xh1xd1

53 HRC

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

n3 Pos3 n2 Pos2 h3 a8 l8 l6 d3 d2 b1 h1 d1 Numéro de produit Données CAO
1 Z25/4x14 2 Z31/3x12 8 22 6,9 7,4 4 M3 10 16 32 Z18148/10x16x32
1 Z25/4x16 2 Z31/3x16 10 24 8,9 9,4 4 M3 11 18 34 Z18148/11x18x34
1 Z25/4x16 2 Z31/6x18 12 28 8,9 12,4 4 M6 12 23 46 Z18148/12x23x46
1 Z25/5x20 2 Z31/6x18 12 32 11,1 12,4 5 M6 15 20 52 Z18148/15x20x52
1 Z25/5x20 2 Z31/6x22 16 36 11,1 12,4 5 M6 18 25 56 Z18148/18x25x56
1 Z25/6x24 2 Z31/8x25 16 44 13,4 17,6 6 M8 22 30 68 Z18148/22x30x68
1 Z25/6x24 2 Z31/8x30 20 56 13,4 18,6 6 M8 31 40 76 Z18148/31x40x76

La nouvelle gamme étoffée de systèmes de coulisseaux HASCO établit de nouvelles références en terme de flexibilité pour le démoulage de contre-dépouilles ou pour des clips sur les articles dans les moules à injection.

Des formes carrées, rondes ou rectangulaires pour les boîtiers de coulisseau ou les verrous de coulisseau simples offrent des possibilités de montage flexibles.

La combinaison de deux variantes de coulisseaux permet 12 modules différents de dimensions et matériaux multiples, au choix avec ou sans revêtement DLC.

Le revêtement DLC des coulisseaux garantit des propriétés de glissement optimales ainsi qu’une longue durée de vie.

Caractéristiques particulières

  • Système de coulisses complet
  • Pièces de dimensions adaptées pour plus de 250 combinaisons innovantes de coulisseaux
  • Variabilité de montage extrêmement flexible
  • Absorption de force élevée grâce au système de verrou optimisé
  • Variantes de coulisseaux avec revêtement DLC
  • Longues courses de coulisseau
  • Montage simple à partir du plan de joint
  • 3 géométries de montage standardisées
  • Coulisseau pour inserts permettant une forme individuelle de noyau
  • Compatibilité garantie de tous les composants entre eux