Z18162/Typ/b1xh1xl1/Mat | Coulisseaux | Systèmes de coulisseaux | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z18162/Typ/b1xh1xl1/Mat

Unité de coulisseau

Z18162/Typ/b1xh1xl1/Mat

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

H r1 h4 h3 h2 a8 a4 a2 a1 b2 l8 l6 l5 l4 l2 d3 d2 d1
3,2 4 6 8 22 22 8 22 22 32 6,9 7,4 6,4 36 32 4 M3 32
3,2 4 6 8 22 22 8 22 22 32 6,9 7,4 6,4 36 32 4 M3 32
3,9 5 6 10 24 24 8 24 24 34 8,9 9,4 4,4 39 34 4 M3 34
3,9 5 6 10 24 24 8 24 24 34 8,9 9,4 4,4 39 34 4 M3 34
5,5 8 7 12 30 28 12 30 30 46 8,9 12,4 6,4 53 46 4 M6 46
5,5 8 7 12 30 28 12 30 30 46 8,9 12,4 6,4 53 46 4 M6 46
4,6 9 8 12 28 32 14 36 36 52 11,1 12,4 8,4 60 52 5 M6 52
4,6 9 8 12 28 32 14 36 36 52 11,1 12,4 8,4 60 52 5 M6 52
6,2 10 9 16 34 36 16 38 38 56 11,1 12,4 7,4 67 56 5 M6 56
6,2 10 9 16 34 36 16 38 38 56 11,1 12,4 7,4 67 56 5 M6 56
Typ b1 h1 l1 Mat Numéro de produit Données CAO
1 10 16 63 1.2343 Z18162/1/10x16x63/1.2343
1 10 16 63 1.2767 Z18162/1/10x16x63/1.2767
1 11 18 67 1.2343 Z18162/1/11x18x67/1.2343
1 11 18 67 1.2767 Z18162/1/11x18x67/1.2767
1 12 23 90 1.2343 Z18162/1/12x23x90/1.2343
1 12 23 90 1.2767 Z18162/1/12x23x90/1.2767
1 15 20 100 1.2343 Z18162/1/15x20x100/1.2343
1 15 20 100 1.2767 Z18162/1/15x20x100/1.2767
1 18 25 112 1.2343 Z18162/1/18x25x112/1.2343
1 18 25 112 1.2767 Z18162/1/18x25x112/1.2767

La nouvelle gamme étoffée de systèmes de coulisseaux HASCO établit de nouvelles références en terme de flexibilité pour le démoulage de contre-dépouilles ou pour des clips sur les articles dans les moules à injection.

Des formes carrées, rondes ou rectangulaires pour les boîtiers de coulisseau ou les verrous de coulisseau simples offrent des possibilités de montage flexibles.

La combinaison de deux variantes de coulisseaux permet 12 modules différents de dimensions et matériaux multiples, au choix avec ou sans revêtement DLC.

Le revêtement DLC des coulisseaux garantit des propriétés de glissement optimales ainsi qu’une longue durée de vie.

Caractéristiques particulières

  • Système de coulisses complet
  • Pièces de dimensions adaptées pour plus de 250 combinaisons innovantes de coulisseaux
  • Variabilité de montage extrêmement flexible
  • Absorption de force élevée grâce au système de verrou optimisé
  • Variantes de coulisseaux avec revêtement DLC
  • Longues courses de coulisseau
  • Montage simple à partir du plan de joint
  • 3 géométries de montage standardisées
  • Coulisseau pour inserts permettant une forme individuelle de noyau
  • Compatibilité garantie de tous les composants entre eux