Z18163/Typ/b1xh1xl1/Mat
Contour slide unit
Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
Sélection de la variante du produit
H |
r1 |
h4 |
h3 |
h2 |
a8 |
a5 |
a4 |
a2 |
a1 |
b2 |
l7 |
l6 |
l5 |
l4 |
l2 |
d3 |
d2 |
d1 |
3,2 |
4 |
10 |
8 |
26 |
22 |
12 |
10 |
22 |
22 |
32 |
6 |
7,4 |
7,4 |
36 |
32 |
4 |
M3 |
32 |
3,2 |
4 |
10 |
8 |
26 |
22 |
12 |
10 |
22 |
22 |
32 |
6 |
7,4 |
7,4 |
36 |
32 |
4 |
M3 |
32 |
3,9 |
5 |
10 |
10 |
28 |
24 |
12 |
12 |
24 |
24 |
34 |
6 |
9,4 |
5,4 |
39 |
34 |
4 |
M3 |
34 |
3,9 |
5 |
10 |
10 |
28 |
24 |
12 |
12 |
24 |
24 |
34 |
6 |
9,4 |
5,4 |
39 |
34 |
4 |
M3 |
34 |
5,5 |
8 |
11 |
12 |
34 |
28 |
16 |
14 |
30 |
30 |
46 |
6 |
12,4 |
7,4 |
53 |
46 |
4 |
M6 |
46 |
5,5 |
8 |
11 |
12 |
34 |
28 |
16 |
14 |
30 |
30 |
46 |
6 |
12,4 |
7,4 |
53 |
46 |
4 |
M6 |
46 |
4,6 |
9 |
12 |
12 |
32 |
32 |
18 |
16 |
36 |
36 |
52 |
7,6 |
14,4 |
9,4 |
60 |
52 |
5 |
M6 |
52 |
4,6 |
9 |
12 |
12 |
32 |
32 |
18 |
16 |
36 |
36 |
52 |
7,6 |
14,4 |
9,4 |
60 |
52 |
5 |
M6 |
52 |
6,2 |
10 |
11 |
16 |
36 |
36 |
20 |
18 |
38 |
38 |
56 |
7,6 |
8,4 |
10,4 |
67 |
56 |
5 |
M6 |
56 |
6,2 |
10 |
11 |
16 |
36 |
36 |
20 |
18 |
38 |
38 |
56 |
7,6 |
8,4 |
10,4 |
67 |
56 |
5 |
M6 |
56 |
Typ |
b1 |
h1 |
l1 |
Mat |
Numéro de produit |
Données CAO |
1 |
10 |
16 |
63 |
1.2343 |
Z18163/1/10x16x63/1.2343
|
|
1 |
10 |
16 |
63 |
1.2767 |
Z18163/1/10x16x63/1.2767
|
|
1 |
11 |
18 |
67 |
1.2343 |
Z18163/1/11x18x67/1.2343
|
|
1 |
11 |
18 |
67 |
1.2767 |
Z18163/1/11x18x67/1.2767
|
|
1 |
12 |
23 |
90 |
1.2343 |
Z18163/1/12x23x90/1.2343
|
|
1 |
12 |
23 |
90 |
1.2767 |
Z18163/1/12x23x90/1.2767
|
|
1 |
15 |
20 |
100 |
1.2343 |
Z18163/1/15x20x100/1.2343
|
|
1 |
15 |
20 |
100 |
1.2767 |
Z18163/1/15x20x100/1.2767
|
|
1 |
18 |
25 |
112 |
1.2343 |
Z18163/1/18x25x112/1.2343
|
|
1 |
18 |
25 |
112 |
1.2767 |
Z18163/1/18x25x112/1.2767
|
|
La nouvelle gamme étoffée de systèmes de coulisseaux HASCO établit de nouvelles références en terme de flexibilité pour le démoulage de contre-dépouilles ou pour des clips sur les articles dans les moules à injection.
Tous les produits de la catégorie - Coulisseaux
Z1800/...
Coulisseau, pièce brute
Z1811/...
Logement de coulisseau incliné
Z1812/...
Coulisse, usinable dans la masse
Z18130/...
Insert, pour coulisse
Z1814/...
Rondelle de réglage
Z18140/...
Tiroir pour forme moulante
Z18141/...
Coulisseau, for contur insert
Z18143/...
Support de tiroir, square
Z18144/...
Support de tiroir, round
Z18146/...
Verrou du coulisseau simple, square
Z18147/...
Verrou du coulisseau simple, rectangular
Z18148/...
Verrou du coulisseau simple, round
Z18152/...
Rondelle de réglage, square
Z18153/...
Rondelle de réglage, rectangular
Z18154/...
Rondelle de réglage, round
Z18160/...
Unité de coulisseau, square
Z18161/...
Unité de coulisseau
Z18162/...
Unité de coulisseau
Z18163/...
Contour slide unit
Z18164/...
Unité de coulisseau
Z18165/...
Unité de coulisseau, round
Z18170/...
Coulisse, square
Z18175/...
Coulisse, round
Z18185/...
Coulisse, for core insert
Z18186/...
Insert, rectangulaire