Z18171/Typ/b1xh1xl1/Mat
Coulisse
Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
Sélection de la variante du produit
H |
r2 |
r1 |
h4 |
h3 |
h2 |
t3 |
t2 |
t1 |
a7 |
a6 |
a4 |
a3 |
a2 |
a1 |
b3 |
b2 |
l9 |
l6 |
l5 |
l4 |
l3 |
l2 |
d6 |
d5 |
d4 |
d2 |
3,2 |
3 |
4 |
6 |
8 |
22 |
7 |
8 |
6 |
10 |
3,5 |
8 |
8 |
22 |
22 |
12 |
32 |
14 |
7,4 |
6,4 |
23 |
28 |
32 |
4 |
3,5 |
M3 |
M3 |
3,9 |
3 |
5 |
6 |
10 |
24 |
9 |
8 |
5 |
10 |
3 |
8 |
9 |
24 |
24 |
14 |
34 |
14 |
9,4 |
4,4 |
25 |
30 |
34 |
4 |
3,5 |
M3 |
M3 |
5,5 |
3 |
8 |
7 |
12 |
30 |
9 |
8 |
8 |
13 |
5 |
12 |
12 |
30 |
30 |
14 |
46 |
18 |
12,4 |
6,4 |
30 |
40 |
46 |
4 |
3,5 |
M4 |
M6 |
4,6 |
4 |
9 |
8 |
12 |
28 |
9 |
8 |
8 |
14 |
5 |
14 |
11 |
36 |
36 |
18 |
52 |
20 |
12,4 |
8,4 |
40 |
38 |
52 |
4 |
3,5 |
M4 |
M6 |
6,2 |
5 |
10 |
9 |
16 |
34 |
11 |
8 |
10 |
19 |
9 |
16 |
13 |
38 |
38 |
20 |
56 |
25 |
12,4 |
7,4 |
45 |
42 |
56 |
4 |
3,5 |
M5 |
M6 |
6,7 |
6 |
10 |
12 |
16 |
42 |
11 |
8 |
10 |
17 |
7 |
20 |
16 |
44 |
44 |
24 |
68 |
25 |
17,6 |
11,6 |
44 |
52 |
68 |
4 |
3,5 |
M5 |
M8 |
10 |
8 |
10 |
12 |
20 |
52 |
11 |
8 |
10 |
17 |
7 |
22 |
21 |
56 |
56 |
34 |
76 |
25 |
17,6 |
11,6 |
47 |
66 |
76 |
4 |
3,5 |
M5 |
M8 |
3,2 |
3 |
4 |
6 |
8 |
22 |
7 |
8 |
6 |
10 |
3,5 |
8 |
8 |
22 |
22 |
12 |
32 |
14 |
7,4 |
6,4 |
23 |
28 |
32 |
4 |
3,5 |
M3 |
M3 |
3,9 |
3 |
5 |
6 |
10 |
24 |
9 |
8 |
5 |
10 |
3 |
8 |
9 |
24 |
24 |
14 |
34 |
14 |
9,4 |
4,4 |
25 |
30 |
34 |
4 |
3,5 |
M3 |
M3 |
5,5 |
3 |
8 |
7 |
12 |
30 |
9 |
8 |
8 |
13 |
5 |
12 |
12 |
30 |
30 |
14 |
46 |
18 |
12,4 |
6,4 |
30 |
40 |
46 |
4 |
3,5 |
M4 |
M6 |
Typ |
b1 |
h1 |
l1 |
Mat |
Numéro de produit |
Données CAO |
1 |
10 |
16 |
50 |
1.2343 |
Z18171/1/10x16x50/1.2343
|
|
1 |
11 |
18 |
53 |
1.2343 |
Z18171/1/11x18x53/1.2343
|
|
1 |
12 |
23 |
67 |
1.2343 |
Z18171/1/12x23x67/1.2343
|
|
1 |
15 |
20 |
80 |
1.2343 |
Z18171/1/15x20x80/1.2343
|
|
1 |
18 |
25 |
90 |
1.2343 |
Z18171/1/18x25x90/1.2343
|
|
1 |
22 |
30 |
100 |
1.2343 |
Z18171/1/22x30x100/1.2343
|
|
1 |
31 |
40 |
112 |
1.2343 |
Z18171/1/31x40x112/1.2343
|
|
2 |
10 |
16 |
50 |
1.2343 |
Z18171/2/10x16x50/1.2343
|
|
2 |
11 |
18 |
53 |
1.2343 |
Z18171/2/11x18x53/1.2343
|
|
2 |
12 |
23 |
67 |
1.2343 |
Z18171/2/12x23x67/1.2343
|
|
La nouvelle gamme étoffée de systèmes de coulisseaux HASCO établit de nouvelles références en terme de flexibilité pour le démoulage de contre-dépouilles ou pour des clips sur les articles dans les moules à injection.
Tous les produits de la catégorie - Coulisseaux
Z1800/...
Coulisseau, pièce brute
Z1811/...
Logement de coulisseau incliné
Z1812/...
Coulisse, usinable dans la masse
Z18130/...
Insert, pour coulisse
Z1814/...
Rondelle de réglage
Z18140/...
Tiroir pour forme moulante
Z18141/...
Coulisseau, for contur insert
Z18143/...
Support de tiroir, square
Z18144/...
Support de tiroir, round
Z18146/...
Verrou du coulisseau simple, square
Z18147/...
Verrou du coulisseau simple, rectangular
Z18148/...
Verrou du coulisseau simple, round
Z18152/...
Rondelle de réglage, square
Z18153/...
Rondelle de réglage, rectangular
Z18154/...
Rondelle de réglage, round
Z18160/...
Unité de coulisseau, square
Z18161/...
Unité de coulisseau
Z18162/...
Unité de coulisseau
Z18163/...
Contour slide unit
Z18164/...
Unité de coulisseau
Z18165/...
Unité de coulisseau, round
Z18170/...
Coulisse, square
Z18175/...
Coulisse, round
Z18185/...
Coulisse, for core insert
Z18186/...
Insert, rectangulaire