Z18185/b1xh1xH | Coulisseaux | Systèmes de coulisseaux | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z18185/b1xh1xH

Coulisse, for core insert

Z18185/b1xh1xH

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

h4 h3 h2 t1 a3 a2 a1 b2 l3 l2 l1 d3 d2 d1 b1 h1 H Numéro de produit Données CAO
23,98 9 14 9,5 10 19 12 8,44 5,5 4,5 20 M3 6 3,6 12 32 4 Z18185/12x32x4
37,98 12 18 17 15 28 20 13,65 7,4 6 34 M4 8 4,6 20 47 8 Z18185/20x47x8
52,98 16 24 23 23 38,5 30 19,6 9,8 9 50 M6 9,5 5,8 32 68 12 Z18185/32x68x12

Les nouveaux coulisseaux HASCO Z18185/... ouvrent de nouvelles possibilités de conception. La méthode d‘actionnement innovante élimine la nécessité de percer des trous coûteux et encombrants pour les doigts inclinés. Les inserts de noyau Z18186/... sont disponibles en deux matériaux de dureté différente pour un contour individuel permettant de démouler de manière fiable les contre-dépouilles ou les encoches sur l‘article dans les moules à injection.

  • Les doigts inclinés pour l’actionnement des coulisseaux ne sont pas nécessaires
  • Montage facile au-dessus du niveau de séparation
  • La plus grande surface de travail possible avec le plus petit espace de montage
  • Application nécessitant peu d’entretien grâce au revêtement DLC du coulisseau
  • Inserts de noyau dans les matériaux durcis 1.2343 et 1.2360
  • Conception de coulisseaux individuels pour les applications exigeantes
  • Prise de force élevée