Z010/d1xl1 | Doigts inclinés | Systèmes de coulisseaux | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z010/d1xl1

Doigt de démoulage, Doigt incliné, interchangeable au plan de joint

Z010/d1xl1

720 HV30
~ 1.0401
~ DIN ISO 8404-B

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

sw1 t4 t3 t1 l3 l2 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
4 13 7,5 8 4 2,3 M5 8 60 Z010/8x60
4 13 7,5 8 4 2,3 M5 8 80 Z010/8x80
4 13 7,5 8 4 2,3 M5 8 100 Z010/8x100