Z01/d1xl1 | Doigts inclinés | Systèmes de coulisseaux | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z01/d1xl1

Doigt de démoulage, Doigt incliné

Z01/d1xl1

720 HV 30
~ 1.0401
DIN ISO 8404-A

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

k1 t2 t1 l2 d4 d2 d1 l1 Numéro de produit Données CAO
3 12 8 4 10 M4 8 40 Z01/8x40
3 12 8 4 10 M4 8 50 Z01/8x50
3 12 8 4 10 M4 8 60 Z01/8x60
3 12 8 4 10 M4 8 70 Z01/8x70
3 12 8 4 10 M4 8 80 Z01/8x80
3 12 8 4 10 M4 8 90 Z01/8x90
3 12 8 4 10 M4 8 100 Z01/8x100
3 12 8 4 10 M4 8 120 Z01/8x120