Z1752/d1xl1xw1 | Mécanique de coulisseaux | Systèmes de coulisseaux | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1752/d1xl1xw1

Crémaillère, à denture hélicoïdale

Z1752/d1xl1xw1

1.2312
1080 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

h2 h1 t1 a3 a2 a1 b2 b1 l3 d2 d1 l1 w1 Numéro de produit Données CAO
15 2,5 15 16 29 8,48 3 5 16 M8 16 160 45 Z1752/16x160x45
15 2,5 15 16 37 12 3 5 16 M8 16 200 30 Z1752/16x200x30
15 2,5 15 16 29 8,48 3 5 16 M8 16 200 45
Z1752/16x200x45
15 2,5 15 16 37 12 3 5 16 M8 16 250 30
Z1752/16x250x30
15 2,5 15 16 29 8,48 3 5 16 M8 16 250 45 Z1752/16x250x45
15 2,5 15 16 37 12 3 5 16 M8 16 315 30 Z1752/16x315x30
22 3 18 20 40 11,31 4 8 20 M12 25 200 45
Z1752/25x200x45
22 3 18 20 49 16 4 8 20 M12 25 250 30
Z1752/25x250x30
22 3 18 20 40 11,31 4 8 20 M12 25 250 45 Z1752/25x250x45
22 3 18 20 49 16 4 8 20 M12 25 315 30 Z1752/25x315x30