Z1754/d1 | Mécanique de coulisseaux | Systèmes de coulisseaux | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1754/d1

Plot de guidage plat

Z1754/d1

54 HRC
1.2767

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

h1 t1 a6 a5 a4 a3 a2 a1 b1 l1 d4 d3 d2 d1 Numéro de produit Données CAO
32 11 16 11,6 10 23 50 36 56 67 8 15 9 16 Z1754/16
45 15,5 22,5 16,1 13 32 67 54 80 90 10 20 14 25 Z1754/25