Z1755/d1 | Mécanique de coulisseaux | Systèmes de coulisseaux | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z1755/d1

Bloc récepteur

Z1755/d1

1.2312
1080 N/mm²

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

h1 t2 t1 a5 a4 a3 a2 a1 b2 b1 l1 d4 d3 d2 d1 Numéro de produit
32 16 11 16 10 23 36 2,2 5 56 36 8 15 9 16 Z1755/16
45 22 15,5 22,5 13 32 54 2 8 80 45 10 20 14 25 Z1755/25