Z1821/h1xs1xb1

Plaque de pression

Z1821/h1xs1xb1

53 HRC
1.2842

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ r1 h2 a2 a1 d2 d1 h1 s1 b1 Numéro de produit Données CAO
1 1,5 11 - 4,5 8,3 4,3 12 4 18 Z1821/12x4x18
1 1,5 11 - 4,5 8,3 4,3 12 4 22 Z1821/12x4x22
2 1,5 11 16 4,5 8,3 4,3 12 4 30 Z1821/12x4x30
2 1,5 11 36 4,5 8,3 4,3 12 4 50 Z1821/12x4x50
1 1,5 15 - 7 8,3 4,3 16 4 18 Z1821/16x4x18
1 1,5 15 - 7 8,3 4,3 16 4 22 Z1821/16x4x22
2 1,5 15 16 7 8,3 4,3 16 4 30 Z1821/16x4x30
2 1,5 15 36 7 8,3 4,3 16 4 50 Z1821/16x4x50
2 1,5 19 16 10 8,3 4,3 20 4 30 Z1821/20x4x30
2 1,5 19 24 10 8,3 4,3 20 4 38 Z1821/20x4x38
Tous les produits de la catégorie - Plaques de pression
Z1821/h1xs1xb1
Z1821/...
Z1831/h1xs1xl1
Z1831/...
Z1832/h1xs1xl1
Z1832/...