Z183/h1xh2xb1 | Verrouillage coulisseaux | Systèmes de coulisseaux | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z183/h1xh2xb1

Verrou de coulisseau double, des deux côtés

Z183/h1xh2xb1

60 HRC
1.2162

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

Typ r1 h4 h3 t2 t1 a6 a5 a4 a3 a2 a1 l2 l1 d2 d1
1 5,8 15 5 12 7 14,9 12 8,5 - - 20 32 12 M8 M4
2 5,8 15 5 12 7 14,9 12 14 - 16 20 32 12 M8 M4
3 5,8 15 5 12 7 14,9 12 34 24 36 20 32 12 M8 M4
h1 h2 b1 Numéro de produit Données CAO
16 23 22 Z183/16x23x22
16 23 30 Z183/16x23x30
16 23 50 Z183/16x23x50