Z164/d3xl1 | Unité de contre-pression | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z164/d3xl1

Douille pour rappel anticipé

Z164/d3xl1

60 HRC
1.2080

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

max.H t1 l2 d2 d1 d3 l1 Numéro de produit Données CAO
24 6,7 31 22 18 6 36 Z164/6x36
34 6,7 41 22 18 6 46 Z164/6x46
44 6,7 51 22 18 6 56 Z164/6x56
23 6,7 30 29 24 10 36 Z164/10x36
33 6,7 40 29 24 10 46 Z164/10x46
43 6,7 50 29 24 10 56 Z164/10x56
63 6,7 70 29 24 10 76 Z164/10x76