Z165/Typ | Unité de contre-pression | Démoulage | Z | Catalogue des produits | HASCO Portal
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
Z165/Typ

Système de rappel d'éjection

Z165/Typ

Vos tarifs et votre panier sont visibles après vous être connecté.
S'enregistrer

Sélection de la variante du produit

max.H sw1 h1 a1 l4 l3 l2 l1 d3 d2 d1 Typ Numéro de produit Données CAO
55 20 11 11,35 0,9 45 12 70 24 M12x1 M32x1,5 50 Z165/50
70 27 12 13,4 0,9 60 17 90 31 M16x1,5 M42x1,5 60 Z165/60
100 34 13 14,4 1 75 22 120 39 M20x1,5 M50x1,5 80 Z165/80